AZ300-I2-ST-1P2P
Artikelnummer:103001466
Archiv

Produktmerkmale
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Diagnoseausgang
- Individuelle Codierung
- Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- kompakte Bauform
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Reihenschaltung
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAZ300-I2-ST-1P2P
Artikelnummer (Bestellnummer)103001466
EAN (European Article Number)4030661435831
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusICTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
CodierungIndividuelle Codierung, mehrfach anlernbar
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
WirkprinzipRFID
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum100ms
Risikozeit, maximum200ms
Bruttogewicht528g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Betätiger-ÜberwachungJa
RastungJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)> 50.000 Schaltspiele bei Türmassen ≤ 5 kgBetätigungsgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s
Rastkraft, einstellbar, Position 125N
Rastkraft, einstellbar, Position 250N
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch2mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao1mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar20mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
AnschlussartSteckverbinder M12, 8-polig, A-codiert
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors35mm
Breite des Sensors85mm
Höhe des Sensors100mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67IP69K
Umgebungstemperatur+0 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-10 ... +90 °C
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Stromaufnahme bei 24V5mA
Leerlaufstrom I0, typisch100mA
Bemessungsbetriebsstrom50mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Elektrische Absicherung, maximum2A
Bereitschaftsverzögerung, maximum5.000ms
Schaltfrequenz, circa0,5Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V5mA
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Spannungsfall Ud, maximum4V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum4V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Betriebszustand: gelbe LEDFehler Funktionsstörung: rote LEDVersorgungsspannung UB: grüne LED
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Versorgungsspannung Ub
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5OUT Diagnoseausgang
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8ohne Funktion
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang des Montagematerials2 x M6
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZ/AZM300-B1
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Für Glas- und Makrolontüren kann der optionale Montagesatz MS-AZ/AZM300-B1-1 verwendet werden.Für Türen, die bündig mit dem Türrahmen abschließen, kann die optionale Montageplatte MP-AZ/AZM300-1 verwendet werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.11.2026, 18:26