AZ3350-B1R
Artikelnummer:101214019

Produktmerkmale
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ3350-B1R
Artikelnummer (Bestellnummer)101214019
EAN (European Article Number)4030661446387
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Bruttogewicht40g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum350mm
Betätigerbeweglichgummigelagert
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 28 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 350 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 12:58