AZ/AZM201-B1-LTP0
Artikelnummer:103013496

Produktmerkmale
- für links angeschlagene Türen
- mit Fluchtentriegelung
- Betätiger federnd gelagert
- Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
- Federhub bis max. 5 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZ/AZM201-B1-LTP0
Artikelnummer (Bestellnummer)103013496
EAN (European Article Number)4030661493442
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Zulassungen - Vorschriften
HinweisZertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201
Allgemeine Daten
Anfahrrichtunglinks
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersZink-Druckguss
Bruttogewicht285g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FluchtentriegelungJa
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers50mm
Breite des Betätigers103mm
Höhe des Betätigers115mm
Lieferumfang
LieferumfangSicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.10.2026, 13:22