AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
Produkt-Typbezeichnung: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | links angeschlagene Tür |
R | rechts angeschlagene Tür |
(2) | |
A | für Anbau außen |
I | für Anbau innen |
(3) | |
G1 | mit Türgriff |
G2 | mit Drehknopf |
(4) | |
P1 | mit Fluchtentriegelung |
P20 | mit Fluchtentriegelung Metall (Nur für Anbau außen möglich) |
P25 | mit Fluchtentriegelung Muldengriff (Nur für Anbau außen möglich) |
P30/P31 | mit Verriegelungsgestänge (Nur für Anbau außen möglich) |
(5) | |
ohne | ohne Sperrzange |
SZ | mit Sperrzange (Nur für Anbau außen möglich) |
- für links angeschlagene Türen
- mit Türgriff und Fluchtentriegelungsgriff
- mit integrierter Sperrzange
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zulassungen - Vorschriften
Hinweis |
Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium, kunststoffbeschichtet |
Werkstoff der Fluchtentriegelung |
Metall |
Bruttogewicht |
3.020 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Fluchtentriegelung |
Ja |
Sperrzange integriert |
Ja |
Mechanische Daten
Griff |
Türgriff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Türanschlag |
Links |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
5.500 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
7.150 N |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
94 mm |
Breite des Betätigers |
115 mm |
Höhe des Betätigers |
115 mm |
Länge des Verriegelungsgestänges |
83 mm |
Breite der Verriegelungsgestänge |
75 mm |
Höhe des Verriegelungsgestänges |
2.600 mm |
Hinweis (Höhe des Verriegelungsgestänges) |
kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange Stangenschloss mit Führungsblech 4x Senkkopfschrauben M5x10 4x U-Stücke 2x Sechskantmuttern M8 2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.05.2025, 09:42