Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
International
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. AZM155
  2. AZM 155
Neu
AZM 155

AZM 155

  • Flexibel und robust durch drehbaren Metallkopf
  • Zuhaltekraft 1500 N
  • Umfangreiches Systemzubehör
24 Produkte
Neu
AZM155ST12-02/02R-024

AZM155ST12-02/02R-024

Art.-Nr.: 157002995

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-02/02RA-024

AZM155ST12-02/02RA-024

Art.-Nr.: 157002996

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-02/02RT-024

AZM155ST12-02/02RT-024

Art.-Nr.: 157002997

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-11/11R-024

AZM155ST12-11/11R-024

Art.-Nr.: 157002998

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-11/11RA-024

AZM155ST12-11/11RA-024

Art.-Nr.: 157002999

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-11/11RT-024

AZM155ST12-11/11RT-024

Art.-Nr.: 157003000

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-02/02RN-024

AZM155ST12-02/02RN-024

Art.-Nr.: 157003001

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-02/11R-024

AZM155ST12-02/11R-024

Art.-Nr.: 157003002

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-02/11RA-024

AZM155ST12-02/11RA-024

Art.-Nr.: 157003003

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-02/11RT-024

AZM155ST12-02/11RT-024

Art.-Nr.: 157003004

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-11/02R-024

AZM155ST12-11/02R-024

Art.-Nr.: 157003005

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-11/02RA-024

AZM155ST12-11/02RA-024

Art.-Nr.: 157003006

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-11/02RT-024

AZM155ST12-11/02RT-024

Art.-Nr.: 157003007

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-11/02RN-024

AZM155ST12-11/02RN-024

Art.-Nr.: 157003008

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155B-ST8-10/02RA-024

AZM155B-ST8-10/02RA-024

Art.-Nr.: 157003011

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155Z-ST8-02/10RT-024

AZM155Z-ST8-02/10RT-024

Art.-Nr.: 157003012

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155B-ST8-01/02RA-024

AZM155B-ST8-01/02RA-024

Art.-Nr.: 157003013

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155Z-ST8-02/01RA-024

AZM155Z-ST8-02/01RA-024

Art.-Nr.: 157003015

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155Z-ST8-02/01R-024

AZM155Z-ST8-02/01R-024

Art.-Nr.: 157003016

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155Z-ST8-02/01RT-024

AZM155Z-ST8-02/01RT-024

Art.-Nr.: 157003014

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155Z-ST8-02/10RAT-024

AZM155Z-ST8-02/10RAT-024

Art.-Nr.: 157002991

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155ST12-03/01RA-024

AZM155ST12-03/01RA-024

Art.-Nr.: 157003086

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155SK-02/02R-024

AZM155SK-02/02R-024

Art.-Nr.: 157002993

Sicherheitszuhaltung

Neu
AZM155SK-02/11RT-024

AZM155SK-02/11RT-024

Art.-Nr.: 157003187

Sicherheitszuhaltung

24 Ergebnisse gefunden