Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
International
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. AZM155I
  2. AZM 155I
AZM 155I

AZM 155I

  • Flexibel und robust durch drehbaren Metallkopf
  • Zuhaltekraft 1500 N
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • Umfangreiches Systemzubehör
3 Produkte
AZM155ST12-02/02RIT-024-B6R

AZM155ST12-02/02RIT-024-B6R

Art.-Nr.: 157003009

Sicherheitszuhaltung

AZM155ST12-02/02RIT-024-B6L

AZM155ST12-02/02RIT-024-B6L

Art.-Nr.: 157003010

Sicherheitszuhaltung

AZM155ST12-11/11RIA-024-B5

AZM155ST12-11/11RIA-024-B5

Art.-Nr.: 157002992

Sicherheitszuhaltung

3 Ergebnisse gefunden