AZM 161
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakte
- hohe Lebensdauer
Produkt-Typbezeichnung: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Schraubklemmen |
CC | Federkraftklemmen |
ST | Einbaustecker M12 |
(2) | |
11/03 | Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Betätiger: 3 Öffner (NC) mit Einbaustecker |
12/03 | Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 3 Öffner (NC) |
12/11 | Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) mit Einbaustecker |
11/12 | Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) mit Einbaustecker |
12/12 | Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
ohne | Hilfsentriegelung seitlich |
ED | Hilfsentriegelung deckelseitig |
EU | Hilfsentriegelung rückseitig |
(6) | |
T | Fluchtentriegelung seitlich |
TD | Fluchtentriegelung deckelseitig |
TU | Fluchtentriegelung rückseitig |
N | Notentsperrung |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
ohne | ohne LED |
G | mit LED (Nur für Us: 24 VAC/DC) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Rastkraft
Anzahl der Sicherheitskontakte
Umgebungstemperatur, minimum
Notentsperrung
Fluchtentriegelung
Arbeitsstromprinzip
Ruhestromprinzip
Systemkomponenten
Betätiger
AZM 161-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
- Kugelrastung einstellbar
AZM 161-B1-2177 NACHRUESTSATZ
- Gerader Betätiger mit Zentrierhilfe
- besonders geeignet für Schiebetüren
Türgriff System STS
Zubehör
SCHLITZVERSCHLUSS AZM 161
- zum Verschließen nicht benutzter Betätigungsschlitze
- zum Schutz gegen das Eindringen von grobem Schmutz
- einfache Montage durch Einklipsen
TFA-020
- Vorabpositionierung
- Betätiger ist unabhängig vom Türfang
- Leichtes Einschieben oder Herausziehen des Betätigers
TK-M5
- zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich
- bei Wartung, Einrichtung usw.