AZM 161-B1-1747 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:101164100

Produktmerkmale
- Gerader Betätiger mit Haftmagnet
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 161-B1-1747 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer (Bestellnummer)101164100
EAN (European Article Number)4030661293097
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht35g
Mechanische Daten
Betätigergeradestarr
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 150 mmkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 150 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.08.2026, 15:34