AZM 161 BZ ST1-AS RP
Artikelnummer:101209117

Produktmerkmale
- Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
- Betätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht
- Hilfsentriegelung
- Sicherheitszuhaltung
- Kunststoffgehäuse
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle