AZM 161-STS30-02
Artikelnummer:101175178

Produktmerkmale
- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
- bis 110 °C einsetzbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 161-STS30-02
Artikelnummer (Bestellnummer)101175178
EAN (European Article Number)4030661304496
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Bruttogewicht1.785g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
PanikgriffJa
Mechanische Daten
TüranschlagLinks
Abscherkraft15.000N
Betätiger-AnbauInnen
Lieferumfang
LieferumfangDer Türfang ist im Lieferumfang nicht enthaltenPanikgriff
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)(grau markierte Teile in der Maßzeichnung)
Lieferumfang des MontagematerialsMontageplatte für Sicherheitsschalter
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei Verwendung von Türgriffsystemen mit Panikgriff ist die Verwendung einer Sicherheitszuhaltung mit Fluchtentriegelung in jedem Fall erforderlich.Beim Betätiger-Anbau innen benötigen Sie zur Befestigung des Türgriffs an einem Profil die Montageplatte MP TG-01 (101174965).
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2026, 06:11