AZM 161 Z ST1-AS RA
Artikelnummer:101209104

Produktmerkmale
- Magnetversorgung AUS AS-Interface
- Zuhaltungs-Überwachung
- Hilfsentriegelung
- Sicherheitszuhaltung
- Kunststoffgehäuse
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen