AZM 161SK-12/12RI-024-B1
Artikelnummer:101213351

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schraubanschluss
- seitliche Hilfsentriegelung
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
- hohe Lebensdauer
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen