AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R
Artikelnummer:101211999

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schraubanschluss
- seitliche Hilfsentriegelung
- Rechtsausführung
- kompakte Bauform
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
- hohe Lebensdauer
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen