AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L
Artikelnummer:101215867

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schraubanschluss
- Fluchtentriegelung, rückseitig
- Linksausführung
- kompakte Bauform
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
- hohe Lebensdauer
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen