AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
Artikelnummer:101217540

Produktmerkmale
- Schraubanschluss
- seitliche Hilfsentriegelung
- 4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
- Rechtsausführung
- kompakte Bauform
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
- hohe Lebensdauer
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R
Artikelnummer (Bestellnummer)101217540
EAN (European Article Number)4030661412474
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungIndividuelle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Farbe des Gehäuseoberteilsschwarz
Farbe des Gehäuseunterteilsschwarz
Bruttogewicht485g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ArbeitsstromprinzipJa
HilfsentriegelungJa
Anzahl der Anfahrrichtungen3
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte5
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
HinweisElektrische Lebensdauer auf Anfrage.
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum95mm
EntriegelungDreh-Entriegelung (Hilfsentriegelung)
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigerspiel in Betätigungsrichtung5,5mm
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Rastkraft30N
Zwangsöffnungsweg10mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum10N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben3x M5
Ausführung des SchraubenkopfesFlachkopfschraube
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel0,6Nm
HinweisDie Anzugsreihenfolge der Deckelschrauben ist zu beachten. Diese ist der angehängten Zeichnung in dem Reiter „Abbildungen“ zu entnehmen.
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung4 x M16 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,4Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,5Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtigStarr mehrdrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors130mm
Höhe des Sensors90mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-30 ... +60 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
SchutzklasseII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungssteuerspeisespannung24VAC/DC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum10W
SchaltelementMagnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 3 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132,5A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132,5A
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Lieferumfang
LieferumfangBetätiger kann nicht nachbestellt werden!Der Betätiger ist im Lieferumfang enthaltenSchlitzverschluss
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden.
Hinweis (Hilfsentriegelung)Bei Wartung, Einrichtung usw.Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.09.2026, 20:15