AZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Artikelnummer:103008166

Produktmerkmale
- Fluchtentriegelung, seitlich
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schraubanschluss
- Hilfsentriegelung
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
- hohe Lebensdauer
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Artikelnummer (Bestellnummer)103008166
EAN (European Article Number)4030661452012
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungIndividuelle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersNichtrostender Stahl
Bruttogewicht520g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
FluchtentriegelungJa
HilfsentriegelungJa
Anzahl der Anfahrrichtungen3
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte4
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
HinweisElektrische Lebensdauer auf Anfrage.
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Performance Level, bise
Hinweis (Performance Level)Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum150mm
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigerspiel in Betätigungsrichtung5,5mm
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Rastkraft30N
Zwangsöffnungsweg10mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum10N
Zwangsöffnungskraft, minimum20N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben3x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel0,6Nm
HinweisDie Anzugsreihenfolge der Deckelschrauben ist zu beachten. Diese ist der angehängten Zeichnung in dem Reiter „Abbildungen“ zu entnehmen.
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung4 x M16 x 1,5
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtigStarr mehrdrähtig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors130mm
Höhe des Sensors90mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-30 ... +85 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
SchutzklasseII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungssteuerspeisespannung24VAC/DC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum10W
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Lieferumfang
LieferumfangBetätiger kann nicht nachbestellt werden!Der Betätiger ist im Lieferumfang enthaltenSchlitzverschluss
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Der Betätiger ist nicht einzeln lieferbar.Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 5 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 150 mmkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 180 mm
Hinweis (Fluchtentriegelung)Im Notfall Betätigung innerhalb des GefahrenbereichesMontage deckelseitig (Bestellindex -TD) oder rückseitig (Bestellindex -TU) möglich
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 11:37