AZM 161ST-12/11I-024-B6R
Artikelnummer:103031986

Produktmerkmale
- großer Anschlussraum
- Hilfsentriegelung
- 2 Steckverbinder M12, 4- und 8-polig
- Rechtsausführung
- kompakte Bauform
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
- hohe Lebensdauer
- 130 mm x 90 mm x 30 mm