AZM 161ST-12/02KA-024
Artikelnummer:101192431
Archiv

Produktmerkmale
- Hilfsentriegelung, seitlich
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- 6 Kontakte
- hohe Lebensdauer
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAZM 161ST-12/02KA-024
Artikelnummer (Bestellnummer)101192431
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Farbe des Gehäuseoberteilsschwarz
Farbe des Gehäuseunterteilsschwarz
Allgemeine Daten - Eigenschaften
ArbeitsstromprinzipJa
HilfsentriegelungJa
Anzahl der Anfahrrichtungen3
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
HinweisElektrische Lebensdauer auf Anfrage.
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
VerriegelungsprinzipArbeitsstromprinzip
EntriegelungDreh-Entriegelung (Hilfsentriegelung)
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigerspiel in Betätigungsrichtung5,5mm
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Rastkraft5N
Zwangsöffnungsweg10mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum10N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben3x M5
Ausführung des SchraubenkopfesFlachkopfschraube
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Position SteckeranschlussUnten
Anschluss (mechanisch)Einbaustecker M12, 4-polig, B-codiert
Einbaustecker M12, 4-polig, A-codiert
Einbaustecker M12, 4-polig, A-codiert
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors30mm
Breite des Sensors130mm
Höhe des Sensors108,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-30 ... +60 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
SchutzklasseII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung UiStecker 4-polig - 250 VStecker 8-polig - 60 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, Stecker 4-polig2.5kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, Stecker 8-polig0.8kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2A
Bemessungssteuerspeisespannung24VAC/DC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum10W
SchaltelementMagnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 2 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden.
Hinweis (Hilfsentriegelung)Seitliche HilfsentriegelungZur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.10.2026, 18:19