AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC
Archiv
Artikelnummer:103026783

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schneidklemmtechnik
- Hilfsentriegelung
- schutzisoliert
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
- besonders geeignet für die frontseitige Montage