AZM 170 B ST-AS RP
Artikelnummer:101210927

Produktmerkmale
- Betätiger-Überwachung
- Sicherheitszuhaltung
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Kunststoffgehäuse
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 170 B ST-AS RP
Artikelnummer (Bestellnummer)101210927
EAN (European Article Number)4030661390413
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateASi-SaWcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Reaktionszeit, maximum100ms
Bruttogewicht285g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
Betätiger-ÜberwachungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Anfahrrichtungen2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bisc
Kategorie1
PFH-Wert1,16 x 10⁻⁶/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
PFH-Wert1,01 x 10⁻⁷/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft1.000N
Rastkraft30N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite des Sensors90mm
Höhe des Sensors75,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum100mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i SpezifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profil S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0Magnetansteuerung
AS-i Ausgänge, DO 1Keine Funktion
AS-i Ausgänge, DO 2Keine Funktion
AS-i Ausgänge, DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0Tür und Betätiger erkannt
AS-i Parameter Bits, P1Zuhaltung gesperrt
AS-i Parameter Bits, P2Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P3Keine Funktion
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Stromaufnahme500mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Absicherung4A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grüne LED: Versorgungsspannung(2) rote LED: Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0(3) gelbe LED: Freigabestatus
Kontaktbelegung
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden.
Hinweis Spannung AUX DCstabilisiertes PELV-Netzteil
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.10.2026, 05:43