AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC
Artikelnummer:101206035

Produktmerkmale
- schutzisoliert
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
- Rechtsausführung
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen