AZM 170SK-11/02ZRIA-B6L 24VAC/DC
Artikelnummer:103009059

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss
- Hilfsentriegelung
- schutzisoliert
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
- Linksausführung
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers