AZM 190-02/01RKN 24VDC
Artikelnummer:101188789
Archiv

Produktmerkmale
- Schraubklemmenanschluss
- Notentsperrung
- Kunststoffgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
- Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAZM 190-02/01RKN 24VDC
Artikelnummer (Bestellnummer)101188789
EAN (European Article Number)4030661345260
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff des BetätigersMetall verzinkt
Werkstoff des RiegelbolzensZinkdruckguss
Bruttogewicht560g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
NotentsperrungJa
Anzahl der Anfahrrichtungen4
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Anzahl der Kabeldurchführungen2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
HinweisElektrische Lebensdauer auf Anfrage.
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
VerriegelungsprinzipRuhestromprinzip
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141191.950N
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.550N
Rastkraft20N
Zwangsöffnungsweg3,5mm
Zwangsöffnungskraft, minimum20N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,3m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Vorsatzdrehung0°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel mit Aderendhülse2,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors41mm
Breite des Sensors52mm
Höhe des Sensors178mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Bemessungssteuerspeisespannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom4.000mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum8,5W
SchaltelementMagnet: 2 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)galvanisch getrennte Kontaktbrücken
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Hinweis (Fluchtentriegelung)Anbau nur außerhalb der SchutzeinrichtungIm Notfall
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.10.2026, 09:49