AZM 200 B CC-T-1P2PW
Artikelnummer:101208909
Archiv

Produktmerkmale
- Betätiger-Überwachung
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
- Intelligente Diagnose
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAZM 200 B CC-T-1P2PW
Artikelnummer (Bestellnummer)101208909
EAN (European Article Number)4030661381343
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Wirkprinzipinduktiv
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum60ms
Risikozeit, maximum120ms
Bruttogewicht585g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
Betätiger-ÜberwachungJa
HilfsentriegelungJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert4,00 x 10⁻⁹/h
PFD-Wert1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Hinweis (Zuhaltekraft FZh)1.000 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Hinweis (Zuhaltekraft Fmax)1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.
Rastkraft30N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum0,7Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum1Nm
HinweisTorx T10
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFederzug-Anschluss
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt, minimum23AWG
Aderquerschnitt, maximum15AWG
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtigStarr mehrdrähtig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors50mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors220mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Leerlaufstrom I0, typisch600mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom50mA
Bereitschaftsverzögerung, maximum4.000ms
Schaltfrequenz, circa1Hz
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Schaltschwellen-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Einschaltdauer Magnet100%
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V5mA
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Spannungsfall Ud, maximum4V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Spannungsfall Ud, maximum4V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Betriebszustand: gelbe LEDFehler Funktionsstörung: rote LEDVersorgungsspannung UB: grüne LED
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.Dreikantschlüssel für AZM 200
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZ/AZM 200-B1
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit in der Sicherheitszuhaltung eingeführt bleibt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.09.2026, 01:08