AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
Artikelnummer:101168224

Produktmerkmale
- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- 2 Schalter in einem Gehäuse
- problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
- Ex-Version erhältlich
- Fluchtentriegelung
- 152 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC
Artikelnummer (Bestellnummer)101168224
EAN (European Article Number)4030661221526
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht970g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
FluchtentriegelungJa
Anzahl der Anfahrrichtungen1
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Anzahl der Schutztüren1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141193.500N
Rastkraft, minimum150N
Rastkraft, maximum400N
Zwangsöffnungsweg5mm
Zwangsöffnungskraft, minimum15N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors46,5mm
Breite des Sensors152mm
Höhe des Sensors100mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungssteuerspeisespannung24VAC/DC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum10W
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)drehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Hinweis
Hinweis (Fluchtentriegelung)Die Fluchtentriegelung wird dort eingesetzt wo ein gefährlicher bereits verriegelter Bereich betreten werden mussFluchtentriegelung durch Drücken des roten SchlagtastersIn entriegelter Stellung ist die Schutzeinrichtung gegen ungewolltes Schließen gesichertMit SchlagtasterRückstellung erfolgt durch Ziehen des Schlagtasters
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.07.2026, 19:53