AZM 415-11/11ZPKTE 110VAC
Artikelnummer:101217533

Produktmerkmale
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss
- Metallgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 415-11/11ZPKTE 110VAC
Artikelnummer (Bestellnummer)101217533
EAN (European Article Number)4030661412382
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
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Werkstoff des RiegelbolzensMessing
Bruttogewicht1.010g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
FluchtentriegelungJa
Anzahl der Anfahrrichtungen1
Anzahl der Schutztüren1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% ohmscher Kontaktlast
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
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
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141193.500N
Zuhaltekraft Fmax, maximum4.550N
Rastkraft150 ... 400 N einstellbar
Hinweis (Rastkraft)einstellbar
Zwangsöffnungskraft, minimum15N
Hinweis (Zwangsöffnungskraft)abhängig von Einstellung der Kugelrastung
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussartstarr oder flexibel
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,4Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,6Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Werkzeug für den AnschlussSL / PZ 2
Abisolierlänge6mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungssteuerspeisespannung110VAC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum10W
SchaltelementMagnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)zwangsöffnende Öffner
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit2.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer, maximum100s
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)drehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Hinweis
Hinweis (Fluchtentriegelung)Anbau der Zuhaltung außenRückstellung erfolgt durch Ziehen des roten Schlagtasters
Hinweis (Hilfsentriegelung)Anbau außenIn entriegelter Stellung ist die Schutzeinrichtung gegen ungewolltes Schließen gesichert.
Hinweis (Fluchtentriegelung)In entriegelter Stellung ist die Schutzeinrichtung gegen ungewolltes Schließen gesichert.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.10.2026, 06:06