AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Artikelnummer:101152789
Archiv

Produktmerkmale
- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- 2 Schalter in einem Gehäuse
- problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Leitungseinführung M20 x 1,5
- Metallgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Artikelnummer (Bestellnummer)101152789
EAN (European Article Number)4030661166322
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht910g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
Anzahl der Anfahrrichtungen1
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Anzahl der Schutztüren1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141193.500N
Rastkraft, minimum150N
Rastkraft, maximum400N
Zwangsöffnungsweg5mm
Zwangsöffnungskraft, minimum15N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,4Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,6Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors46,5mm
Breite des Sensors130mm
Höhe des Sensors100mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungssteuerspeisespannung24VAC/DC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum10W
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)drehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.08.2026, 06:03