AZM 415-STS30-03
Artikelnummer:101176760

Produktmerkmale
- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
- einsetzbar in Verbindung mit EX-AZM 415
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM 415-STS30-03
Artikelnummer (Bestellnummer)101176760
EAN (European Article Number)4030661307251
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Bruttogewicht1.550g
Mechanische Daten
TüranschlagRechts
Abscherkraft30.000N
Betätiger-AnbauInnen
Lieferumfang
LieferumfangSicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)(grau markierte Teile in der Maßzeichnung)
Lieferumfang des MontagematerialsMontageplatte für Sicherheitsschalter
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei Verwendung von Türgriffsystemen mit Panikgriff ist die Verwendung einer Sicherheitszuhaltung mit Fluchtentriegelung in jedem Fall erforderlich.Beim Betätiger-Anbau innen benötigen Sie zur Befestigung des Türgriffs an einem Profil die Montageplatte MP TG-01 (101174965).
Hinweis - Maßzeichnung
HinweisDie Maßzeichnungen sind immer in Blickrichtung auf den Schalter dargestellt.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.10.2026, 21:49