AZM150SK-11/11R-230
Artikelnummer:153041863

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- 8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
- einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM150SK-11/11R-230
Artikelnummer (Bestellnummer)153041863
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des RiegelbolzensEdelstahl (1.4104)
Bruttogewicht601g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
Anzahl der Anfahrrichtungen2
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie1
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
HinweisElektrische Lebensdauer auf Anfrage.
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Hinweisbei 10% Ie und ohmscher Last
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten:Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.
Performance Level, bisd
Kategorie3
Hinweisbei 2-kanaligen Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit.
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Performance Level, bise
Hinweis (Performance Level)Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)ab Geräteversion V2 (siehe Typenschild)
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141191.500N
Zuhaltekraft Fmax, maximum1.950N
Rastkraft, circa50N
Zwangsöffnungsweg5mm
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum10N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,3m/s
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben4x M5
Festigkeitsklasse8.8
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, minimum1,3Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum1,5Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel0,5Nm
HinweisTorx T10
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung3 x M20 x 1,5
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
HinweisEinschließlich Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtigStarr mehrdrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors48mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors204mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom5A
Bemessungssteuerspeisespannung230VAC
Bemessungssteuerspeisespannung24VDC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum8,5W
SchaltelementMagnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Hinweis (Schaltelement)mit Doppelunterbrechung
SchaltprinzipSchleichschaltung, zwangsöffnender Öffner
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung)Bei Wartung, Einrichtung usw.Durch Dreikantschlüssel M5mit Dreikantschlüssel
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.07.2026, 12:03