Diese Website verwendet Cookies und ähnliche Technologien.
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
  1. Sicherheitszuhaltung
  2. AZM190
Archiv
AZM190

AZM190

  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Anschlussraum
  • Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
  • Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
  • Schraubklemmenanschluss
9 Produkte
AZM190-11/01RK-24VDC
Archiv

AZM190-11/01RK-24VDC

Art.-Nr.: 131029937

Sicherheitszuhaltung

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20
Archiv

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

Art.-Nr.: 101155679

Sicherheitszuhaltung

AZM190-B5
Archiv

AZM190-B5

Art.-Nr.: 101029966

Betätiger

AZM190-11/01RKAT-24VDC
Archiv

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Art.-Nr.: 103034469

Sicherheitszuhaltung

MP190
Archiv

MP190

Art.-Nr.: 101029969

Montageplatte

MP190-V
Archiv

MP190-V

Art.-Nr.: 103009486

Montageplatte

MP190-VD
Archiv

MP190-VD

Art.-Nr.: 103009487

Montageplatte

AZM190-02/01RK-48VAC
Archiv

AZM190-02/01RK-48VAC

Art.-Nr.: 133016950

Sicherheitszuhaltung

AZM190-11/01RKAE0-115VAC
Archiv

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Art.-Nr.: 133006287

Sicherheitszuhaltung

9 Ergebnisse gefunden