AZM190-B3/1x15
Artikelnummer:131029967

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Vorgänger-Artikelnummer101029967
Produkt-TypbezeichnungAZM190-B3/1x15
Artikelnummer (Bestellnummer)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Bruttogewicht80g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum200mm
Betätigerbeweglich
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 25 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 200 mmMit voreingestelltem Betätiger 15° für kleine Betätigungsradien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.10.2026, 06:54