AZM201B-ST-T-AS-P
Artikelnummer:103025859

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
- Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
- I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM201B-ST-T-AS-P
Artikelnummer (Bestellnummer)103025859
EAN (European Article Number)4030661524191
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungUniverselle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
WirkprinzipRFID
Frequenzband RFID125kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum100ms
Risikozeit, maximum200ms
Bruttogewicht537g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
Betätiger-ÜberwachungJa
RastungJa
HilfsentriegelungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Anfahrrichtungen2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,81 x 10⁻⁹/h
PFD-Wert1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Hinweis (Zuhaltekraft FZh)1.000 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Hinweis (Zuhaltekraft Fmax)1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.
Rastkraft30N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum8Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum0,7Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum1Nm
HinweisTorx T10
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors50mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors235,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bereitschaftsverzögerung, maximum4.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum100mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i SpezifikationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profil S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0Magnetansteuerung
AS-i Ausgänge, DO 1Keine Funktion
AS-i Ausgänge, DO 2Keine Funktion
AS-i Ausgänge, DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0Tür und Betätiger erkannt
AS-i Parameter Bits, P1Zuhaltung gesperrt
AS-i Parameter Bits, P2Magnetspannung im Toleranzbereich
AS-i Parameter Bits, P3Gerätefehler (FID)
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: Peripheriefehler
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Stromaufnahme500mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Absicherung4A
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet100%
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 / Peripheriefehler erkannt / Gerätefehler erkannt / Manipulationsschutz aktiv(2) rote LED: Gerätefehler(3) gelbe LED: Gerätestatus
Kontaktbelegung
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.Dreikantschlüssel für AZM 201
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Hinweis
Hinweis Spannung AUX DCstabilisiertes PELV-Netzteil
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.09.2026, 10:40