AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Artikelnummer:103026879
Archiv

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung
- Schutzart IP66, IP67
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Schutztürüberwachung
- 2 OSSD-Sicherheitsausgänge zur Zuhalteüberwachung
- symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
- Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM201D-ST2-T-1P2P2P
Artikelnummer (Bestellnummer)103026879
EAN (European Article Number)4030661555515
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungUniverselle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
WirkprinzipRFID
Frequenzband RFID125kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Risikozeit, maximum200ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch Betätiger, maximum100ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch die Sicherheitseingänge, maximum0,5ms
Bruttogewicht588g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
Betätiger-ÜberwachungJa
Zuhaltungs-ÜberwachungJa
HilfsentriegelungJa
KurzschlusserkennungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge2
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD-Wert5,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion 2
Performance Level, bisd
Kategorie3
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141192.000N
Hinweis (Zuhaltekraft FZh)1.000 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.
Zuhaltekraft Fmax, maximum2.600N
Hinweis (Zuhaltekraft Fmax)1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.
Rastkraft30N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum0,7Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum1Nm
HinweisTorx T10
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Sensorkette, maximum200m
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
AnschlussartSteckverbinder M12, 8-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors50mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors220mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Leerlaufstrom I0, typisch50mA
Stromaufnahme bei Magnet EIN, Spitzenwert700 mA / 100 ms
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom1.200mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Bereitschaftsverzögerung, maximum4.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Absicherung, maximum2A
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Bezeichnung, MagnetansteuerungIN
Schaltschwellen-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC0
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Testpulsdauer, maximum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeY1 und Y2
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Spannungsfall Ud, maximum4V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Hinweis, Gebrauchskategorie DC-13Gilt für die Ausgänge Y1 und Y2
Testpulsintervall, typisch1.000ms
Testpulsdauer, maximum0,5ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC2
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom100mA
Spannungsfall Ud, maximum4V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Betriebszustand: gelbe LEDFehler Funktionsstörung: rote LEDVersorgungsspannung UB: grüne LED
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Versorgungsspannung Ub
PIN 2OUT Diagnoseausgang
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5Y3 Sicherheitsausgang 3
PIN 6Y4 Sicherheitsausgang Y4
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8IN Magnetansteuerung
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.Dreikantschlüssel für AZM 201
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit in der Sicherheitszuhaltung eingeführt bleibt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.
Hinweis (Betätiger-Überwachung)Sicherheitsausgänge Y1, Y2
Hinweis (Zuhaltungs-Überwachung)Sicherheitsausgänge Y3, Y4
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.07.2026, 12:26