AZM300Z-I2-ST-1P2P-N
Artikelnummer:103006868

Produktmerkmale
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Ruhestromprinzip
- Zuhaltungs-Überwachung
- Diagnoseausgang
- Notentsperrung
- hygienegerechtes Design
- Schutzart IP 69
- Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
- kompakte Bauform
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Reihenschaltung
- Hilfsentriegelung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM300Z-I2-ST-1P2P-N
Artikelnummer (Bestellnummer)103006868
EAN (European Article Number)4030661451107
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELcULusECOLABFCCICTÜVUKCA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungIndividuelle Codierung, mehrfach anlernbar
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
WirkprinzipRFID
Frequenzband RFID125kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Risikozeit, maximum200ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch Betätiger, maximum100ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch die Sicherheitseingänge, maximum1,5ms
Bruttogewicht610g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
Zuhaltungs-ÜberwachungJa
RastungJa
NotentsperrungJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Anfahrrichtungen3
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,20 x 10⁻¹⁰/h
PFD-Wert4,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Performance Level, bisd
Kategorie2
PFH-Wert2,00 x 10⁻⁹/h
PFD-Wert1,80 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Bei Verwendung als Türanschlag: ≥ 50.000 Schaltspiele (Türmassen ≤ 5 kg und Betätigungsgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s)
Winkelversatz zwischen Zuhaltung und Betätiger, maximum2°
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141191.150N
Zuhaltekraft Fmax, maximum1.500N
Rastkraft, einstellbar, Position 125N
Rastkraft, einstellbar, Position 250N
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, minimum6Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum7Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch2mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao1mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar20mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Sensorkette, maximum200m
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
AnschlussartSteckverbinder M12, 8-polig, A-codiert
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors146mm
Breite des Sensors87,5mm
Höhe des Sensors55mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67IP69
Umgebungstemperatur+0 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-10 ... +90 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum3.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Leerlaufstrom I0, typisch100mA
Stromaufnahme bei Magnet EIN, Mittelwert200mA
Stromaufnahme bei Magnet EIN, Spitzenwert350 mA / 200 ms
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom800mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung2A gG
Bereitschaftsverzögerung, maximum5.000ms
Schaltfrequenz, maximum0,5Hz
Elektrische Absicherung, maximum2A
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Bezeichnung, MagnetansteuerungIN
Schaltschwellen-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V10mA
Einschaltdauer Magnet100%
Testpulsdauer, maximum5ms
Testpulsintervall, minimum40ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC0
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, SicherheitseingängeX1 und X2
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme bei 24 V5mA
Testpulsdauer, maximum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeY1 und Y2
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum2V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,25A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Testpulsintervall, typisch1.000ms
Testpulsdauer, maximum0,5ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC2
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bezeichnung, DiagnoseausgängeOUT
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum2V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,05A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Betriebszustand: gelbe LEDFehler Funktionsstörung: rote LEDVersorgungsspannung UB: grüne LED
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Versorgungsspannung Ub
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5OUT Diagnoseausgang
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8IN Magnetansteuerung
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZ/AZM300-B1
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit in der Sicherheitszuhaltung eingeführt bleibt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.Für Glas- und Makrolontüren kann der optionale Montagesatz MS-AZ/AZM300-B1-1 verwendet werden.Für Türen, die bündig mit dem Türrahmen abschließen, kann die optionale Montageplatte MP-AZ/AZM300-1 verwendet werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.07.2026, 08:04