AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW
Artikelnummer:103015315


Produktmerkmale
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Universelle Codierung mit RFID-Technologie
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Zuhaltungs-Überwachung
- 1 Diagnoseausgang
- Mit Befestigungsbohrungen für Bowdenzug-Montage
- Bistabiles, motorgetriebenes System
- Zuhaltekraft 10.000 N
- Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
- PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
- Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
- Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
- Großes Betätigerspiel