AZM400Z-ST2-2P2P-E
Artikelnummer:103003588

Produktmerkmale
- Universelle Codierung mit RFID-Technologie
- 2 Steckverbinder M12, 8- und 5-polig
- Zuhaltungs-Überwachung
- 2 Diagnoseausgänge
- Manuelle Hilfsentriegelung
- Elektrische Hilfsentriegelung mit Hilfsspannung
- Bistabiles, motorgetriebenes System
- Zuhaltekraft 10.000 N
- Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
- PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
- Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
- Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
- Großes Betätigerspiel
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungAZM400Z-ST2-2P2P-E
Artikelnummer (Bestellnummer)103003588
EAN (European Article Number)4030661472638
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELcULusFCCICTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungUniverselle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
WirkprinzipMagnetfeldRFID
Frequenzband RFID125kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch Betätiger, maximum100ms
Bruttogewicht692g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Zuhaltungs-ÜberwachungJa
Elektronische HilfsentriegelungJa
HilfsentriegelungJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Diagnosesignale2
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,00 x 10⁻⁹/h
PFD-Wert9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,80 x 10⁻⁹/h
PFD-Wert1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Verriegelungsprinzipbistabil
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Davon mit Querkraft Fquer = 100 N: 100.000 Schaltspiele
Zulässiger Abstand Zuhaltung zu Betätiger, minimum1mm
Zulässiger Abstand Zuhaltung zu Betätiger, maximum7mm
Winkelversatz zwischen Zuhaltung und Betätiger, maximum2°
Mindestabstand zwischen Geräten30mm
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 1411910.000N
Zuhaltekraft Fmax, maximum13.000N
Querkraft bei Bolzenrückfahrt, maximal (gegen verspannte Tür)300N
Hinweis (Querkraft bei Bolzenrückfahrt)Gilt nicht für Flucht-, Bowdenzug- und Hilfsentriegelung
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Hinweis (Ausführung der Befestigungsschrauben)Festigkeitsklasse min. 10.9
Anzugsdrehmoment der Schraube8Nm
HinweisDas maximale Anzugsdrehmoment der Deckelschraube (Abdeckung Dreikant) beträgt 0,55 Nm.
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart2 Steckverbinder M12, 8- und 5-polig, beide A-codiert
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors46,7mm
Breite des Sensors77,8mm
Höhe des Sensors156,7mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-20 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Hilfsversorgung Uhe24 VDC -15 % / +10 % (USV / unterbrechungsfreie Stromversorgung)
Leerlaufstrom I0, typisch100mA
Stromaufnahme bei Bolzenbewegung, Spitzenwert600 mA / 100 ms
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung2A gG
Elektrische Absicherung, maximum2A
Bereitschaftsverzögerung, maximum1.500ms
Schaltfrequenz, maximum0,3Hz
Schließ-/Öffnungszyklus, minimum3s
Minimale mittlere Zykluszeit (bei Dauerbetrieb)20s
Elektrische Daten - Steuereingänge Zuhaltefunktion
Bezeichnung, SteuereingängeE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Schaltschwellen der Steuereingänge−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC0
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Stromaufnahme bei 24V, Minimum5mA
Stromaufnahme bei 24V, Maximum10mA
Zulässige Diskrepanzzeit (Eingangssignal), maximum10s
Testpulsintervall, maximum40ms
Testpulsdauer, maximum5ms
Zulässiger Reststrom der Ansteuerung1,5mA
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeY1 und Y2
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum2V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,25A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Testpulsintervall, typisch1.000ms
Testpulsdauer, maximum0,5ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC2
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bezeichnung, DiagnoseausgängeOUT1 / OUT2
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
HinweisDie Diagnoseausgänge sind keine sicherheitsrelevanten Ausgänge!
Spannungsfall Ud, maximum2V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,05A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Betriebszustand: gelbe LEDFehler Funktionsstörung: rote LEDVersorgungsspannung UB: grüne LED
Kontaktbelegung
AnschlussSteckverbinder 1
PIN 1OUT2 Diagnoseausgang 2
PIN 2E1 Steuereingang 1
PIN 3n.c.
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5OUT1 Diagnoseausgang 1
PIN 6E3 Steuereingang 3
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2
PIN 8E2 Steuereingang 2
AnschlussSteckverbinder 2
PIN 1A1 Versorgungsspannung UB
PIN 2H2 GND
PIN 3A2 GND
PIN 4H1 Hilfsspannung Uhe
PIN 5FE (Funktionserde)
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)AZM400-B1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.10.2026, 07:09