BDF100-11-LTGN-ST
Artikelnummer:101216247

Produktmerkmale
- Leuchtdrucktaster
- Kunststoffgehäuse
- schlankes, schlagfestes Gehäuse
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
- Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBDF100-11-LTGN-ST
Artikelnummer (Bestellnummer)101216247
EAN (European Article Number)4030661448411
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM Nummer, Version 7.0EC000225
ETIM Nummer, Version 6.0EC000225
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
KlimabeanspruchungIEC 60068-2-30
AusführungAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Farbe des Gehäuseoberteilsschwarz
Belegte Positionen, Position 1Leuchtdrucktaster, grün
Bruttogewicht110g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer, Schlüssel- Wahlschalter30.000Schaltspiele
Betätigungshub3mm
Betätigungskraft, maximum8N
Kontaktkraft, typisch1N
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 8-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite40mm
Höhe99mm
Tiefe50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Schwingfestigkeit10 … 100 Hz, mit 20 g
Schockfestigkeit100 g / 6 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui60 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2A
LED Stromaufnahme (Bedienelemente)16mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1524VAC
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Kleinspannungstauglichkeit≥ 5 V / ≥ 1 mA
Schaltprinzipcross-point-system
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni 10, vergoldet
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Geeignet für 40 mm Profile
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.10.2026, 15:32