BDF20-ST-10-LT-LT
Artikelnummer:103056633

Produktmerkmale
- Flexibilität durch montierbare Tasterkappen in 12 Farben
- Großzügige Freiflächen für einfache Beschriftung
- Schnelle und fehlerfreie Installation dank M12-Stecker
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBDF20-ST-10-LT-LT
Artikelnummer (Bestellnummer)103056633
EAN (European Article Number)4030661663142
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM Nummer, Version 7.0EC000225
ETIM Nummer, Version 6.0EC000225
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungDIN EN 60068
AusführungAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Belegte Positionen, Position 1Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar
Belegte Positionen, Position 2Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar
Bruttogewicht126g
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub1mm
Betätigungskraft, maximum10N
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum2,5Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Position SteckeranschlussUnten
AnschlussartSteckverbinder M12, 8-polig, A-codiert
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,4Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite40mm
Höhe44mm
Tiefe128mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Schwingfestigkeit5 g, 10 ... 500 Hz
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui24 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,25kV
ÜberspannungskategorieII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
LED Stromaufnahme (Bedienelemente)10mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,1A
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.000/h
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Geeignet für 40 mm Profile
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 10:51