BDF200-NH-20-LTGN-DTBK-B
Artikelnummer:101217872
Archiv

Produktmerkmale
- Funktionen NOT-HALT, Ein/Aus und Reset verfügbar
- schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
- Kunststoffgehäuse
- schlankes, schlagfestes Gehäuse
- großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
- Platzierung der Taster ist auf dem Bedienfeld wählbar
- Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
- Frei bestückbare Tastenkappen für optimale Anpassung an die Anlagen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBDF200-NH-20-LTGN-DTBK-B
Artikelnummer (Bestellnummer)101217872
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM Nummer, Version 7.0EC000225
ETIM Nummer, Version 6.0EC000225
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: siehe Typenschlüssel
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KlimabeanspruchungIEC 60068-2-30
AusführungAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Belegte Positionen, Position 1NOT-HALT Schlagtaster
Belegte Positionen, Position 2Leuchtdrucktaster, grün
Belegte Positionen, Position 3Drucktaster, schwarz
Belegte Positionen, Position 4Blindstopfen
Bruttogewicht280g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
SicherheitsfunktionenJa
Abnehmbare KlemmenJa
Anzahl der Leitungsadern16
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführungunten
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
Betätigungshub3mm
Betätigungskraft, maximum8N
Hinweis (Betätigungskraft)pro Kontakt
Kontaktkraft, typisch1N
Befestigunginnenliegende Befestigungslöcher
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum0,7Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum0,8Nm
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung, maximum4Nm
HinweisMaximales Drehmoment Hutmutter Kabelverschraubung 3 Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
LeitungseinführungKabelverschraubung M20
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum6mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum13mm
Aderquerschnitt0,5mm²
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite40mm
Höhe69mm
Tiefe249mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Schwingfestigkeit10 … 100 Hz, mit 20 g
Schockfestigkeit100 g / 6 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
ÜberspannungskategorieIII
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2,5A
LED Stromaufnahme (Bedienelemente)16mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1524VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung2.5A T
Kleinspannungstauglichkeit≥ 5 V / ≥ 1 mA
Schaltprinzipcross-point-systemSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni 10, vergoldet
Zustandsanzeige
Farbe der Meldeleuchteohne (Blindstopfen, schwarz)
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Geeignet für 40 mm Profile
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.09.2026, 06:07