BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten |
ST2 | Einbaustecker M12, oben |
(2) | |
NH | NOT-HALT Schlagtaster ohne Schutzkragen |
NHK | NOT-HALT Schlagtaster mit Schutzkragen |
(3) | |
WS 2/3 | Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen |
WT 2/3 | Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen |
SW 20 | Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen |
LT.. | Leuchttaster (Auswahl Farbe) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
(4) | |
LT.. | Leuchttaster (Auswahl Farbe) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
(5) | |
LT.. | Leuchttaster (Auswahl Farbe) |
LM.. | Leuchtmelder (Auswahl Farbe) |
DT.. | Drucktaster (Auswahl Farbe) |
(6) | |
ohne | ohne Meldeleuchte G24 |
G24 | mit Meldeleuchte G24 |
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- mit Einbaustecker M12 unten
- Pos 1: NOT-HALT
- Pos 2: Schlüsselwahlschalter, 2 Stellungen, Schlüsselabzugsstellung Pos. 0
- Pos 3: Leuchtdrucktaster GELB
- Pos 4: Drucktaster WEISS
- Signallampe G24 oben
- schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103002326 |
EAN (European Article Number) |
4030661423531 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000225 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000225 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: siehe Typenschlüssel |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus ASi-SaW |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Klimabeanspruchung |
DIN EN 60068 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Reaktionszeit, maximum |
100 ms |
Belegte Positionen, Position 1 |
NOT-HALT Schlagtaster |
Belegte Positionen, Position 2 |
Schlüsselwahlschalter 3 Stellungen |
Belegte Positionen, Position 3 |
Leuchtdrucktaster, gelb |
Belegte Positionen, Position 4 |
Drucktaster, weiß |
Bruttogewicht |
280 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Meldeleuchte |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Hinweis (PFH-Wert) |
bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte |
1.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
innenliegende Befestigungslöcher |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M5 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
40 mm |
Höhe |
69 mm |
Tiefe |
252,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Schockfestigkeit |
15 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung |
18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz) |
AS-i Stromaufnahme, maximum |
150 mA |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
Hinweis (AS-i Parameter Bits) |
Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen FID: Peripheriefehler |
AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profil (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i Eingang, Kanal 1 (Safety-Slave) |
Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Eingang, Kanal 2 (Safety-Slave) |
Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Ausgang, DO 0 (Safety-Slave) |
Meldeleuchte G24 Rot |
AS-i Ausgang, DO 1 (Safety-Slave) |
Meldeleuchte G24 Grün |
AS-i Ausgang, DO 2 (Safety-Slave) |
Keine Funktion |
AS-i Ausgang, DO 3 (Safety-Slave) |
Keine Funktion |
AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Keine Funktion |
AS-i Version (A/B Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profil (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i Eingang, DI 0 (A/B Slave) |
Befehlsgerät Position 4 |
AS-i Eingang, DI 1 (A/B Slave) |
Befehlsgerät Position 3 |
AS-i Eingang, DI 2 (A/B Slave) |
Befehlsgerät Position 2 |
AS-i Eingang, DI 3 (A/B Slave) |
Befehlsgerät Position 2 |
AS-i Ausgang, DO 0 (A/B Slave) |
Leuchtmelder Position 4 |
AS-i Ausgang, DO 2 (A/B Slave) |
Leuchtmelder Position 2 |
AS-i Ausgang, DO 1 (A/B Slave) |
Leuchtmelder Position 3 |
AS-i Ausgang, DO 3 (A/B Slave) |
Keine Funktion |
AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3 |
Keine Funktion |
AS-i Eingangsmodul-Adresse |
0 |
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse) |
Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät |
Hinweis |
Beide AS-i Slaves sind über integrierte DIP-Schalter zu- und abschaltbar. Die Adressierung erfolgt über den M12 Einbaustecker. |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
AS-Interface at Work Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Funktionsweise
Clipart
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF200AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld mit oder ohne Sicherheitsfunktion und integriertem AS-Interface |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | |
1) für Gerätevarianten mit Sicherheitsfunktion |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 10. Dezember 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.07.2025, 03:02