BDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Artikelnummer:103000233

Produktmerkmale
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Einbaustecker M12 oben
- Pos 1: NOT-HALT mit Schutzkragen
- Pos 2: Leuchtdrucktaster GRÜN
- Pos 3: Leuchtdrucktaster BLAU
- Pos 4: Gelbendrucktaster
- schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBDF200-ST2-AS-NHK-LTGN-LTBU-DTYE
Artikelnummer (Bestellnummer)103000233
EAN (European Article Number)4030661420219
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-16
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-16
ETIM Nummer, Version 7.0EC000225
ETIM Nummer, Version 6.0EC000225
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: siehe Typenschlüssel
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateASi-SaWcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
KlimabeanspruchungDIN EN 60068
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Reaktionszeit, maximum100ms
Belegte Positionen, Position 1NOT-HALT Schlagtaster, mit Schutzkragen
Belegte Positionen, Position 2Leuchtdrucktaster, grün
Belegte Positionen, Position 3Leuchtdrucktaster, blau
Belegte Positionen, Position 4Drucktaster, gelb
Bruttogewicht280g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
MeldeleuchteNein
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,40 x 10⁻⁸/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster100.000Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte1.000.000Schaltspiele
Befestigunginnenliegende Befestigungslöcher
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Position SteckeranschlussOben
AnschlussartEinbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite40mm
Höhe69mm
Tiefe233,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
SchutzklasseII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum150mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Version (Safety-Slave)V 3.0
AS-i Profil (Safety-Slave)S-7.B.F.F
AS-i Eingang, Kanal 1 (Safety-Slave)Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2 (Safety-Slave)Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgang, DO 0 (Safety-Slave)Meldeleuchte G24 Rot
AS-i Ausgang, DO 1 (Safety-Slave)Meldeleuchte G24 Grün
AS-i Ausgang, DO 2 (Safety-Slave)Keine Funktion
AS-i Ausgang, DO 3 (Safety-Slave)Keine Funktion
AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3Keine Funktion
AS-i Version (A/B Slave)V 3.0
AS-i Profil (A/B Slave)S-7.A.7.F
AS-i Eingang, DI 0 (A/B Slave)Befehlsgerät Position 4
AS-i Eingang, DI 1 (A/B Slave)Befehlsgerät Position 3
AS-i Eingang, DI 2 (A/B Slave)Befehlsgerät Position 2
AS-i Eingang, DI 3 (A/B Slave)Befehlsgerät Position 2
AS-i Ausgang, DO 0 (A/B Slave)Leuchtmelder Position 4
AS-i Ausgang, DO 2 (A/B Slave)Leuchtmelder Position 2
AS-i Ausgang, DO 1 (A/B Slave)Leuchtmelder Position 3
AS-i Ausgang, DO 3 (A/B Slave)Keine Funktion
AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3Keine Funktion
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
HinweisBeide AS-i Slaves sind über integrierte DIP-Schalter zu- und abschaltbar. Die Adressierung erfolgt über den M12 Einbaustecker.
Kontaktbelegung
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.08.2026, 14:49