BETAETIGER AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Artikelnummer:101137408

Produktmerkmale
- kompensiert Vibrationen an Schutzeinrichtungen
- Gummigelagerter gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Artikelnummer (Bestellnummer)101137408
EAN (European Article Number)4030661280912
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht17g
Mechanische Daten
Betätigergeradegummigelagert
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum2Nm
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)max. 200 Ncm Anzugsdrehmoment zur Befestigung des Betätigers
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.08.2026, 02:59