BETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.
Artikelnummer:101095550

Produktmerkmale
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale Seite des Betätigers
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ 15/16-B3 KPL.
Artikelnummer (Bestellnummer)101095550
EAN (European Article Number)4030661104126
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht17g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum32mm
Betätigerbeweglichgewinkelt
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigungsradius einstellbar bis minimal 32 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (b)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.08.2026, 06:41