BETAETIGER AZ 15/16-B6 KPL.
Artikelnummer:101137434

Produktmerkmale
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ 15/16-B6 KPL.
Artikelnummer (Bestellnummer)101137434
EAN (European Article Number)4030661104706
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht20g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum25mm
Betätigerbeweglich
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigungsradius einstellbar bis minimal 25 mm über die schmale Seite und 38 mm, über die breite Seite des Betätigers mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (a/b) mmDrehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.09.2026, 07:37