BETAETIGER AZ 335-B5-FLEX
Artikelnummer:101150809
Archiv

Produktmerkmale
- besonders geeignet für Schiebetüren
- gleicht ein Spiel von ± 5 mm in zwei Achsen aus
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ 335-B5-FLEX
Artikelnummer (Bestellnummer)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Bruttogewicht165g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum100mm
Betätigerbeweglichgewinkelt
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 52,7 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 700 mmkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 900 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.11.2026, 20:29