BETAETIGER AZ 335-B6-FLEX
Artikelnummer:101150808
Archiv

Produktmerkmale
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- gleicht ein Spiel von ± 5 mm in zwei Achsen aus
- für sehr kleine Betätigungsradien
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ 335-B6-FLEX
Artikelnummer (Bestellnummer)101150808
EAN (European Article Number)4030661287881
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersEdelstahl (V2A)
Bruttogewicht165g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum100mm
Betätigerbeweglich
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigungsradius einstellbar bis minimal 100 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mmDrehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 52,7 mm müssen eine Ebene bildenkleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 100 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2026, 20:49