BETAETIGER AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer:101128545

Produktmerkmale
- für Schiebetüren
- Betätiger federnd gelagert
- Federhub bis max. 6 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer (Bestellnummer)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
Werkstoff des BetätigersMessing
Bruttogewicht135g
Mechanische Daten
Betätigergerade
Abscherkraft25.000N
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.09.2026, 21:04