BETAETIGER AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer:
101128545
BETAETIGER AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer:
101128545
- für Schiebetüren
- Betätiger federnd gelagert
- Federhub bis max. 6 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ/AZM 415-B1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101128545 |
EAN (European Article Number) |
4030661104478 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
135 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade |
Abscherkraft |
25.000 N |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
Anwendungsbeispiel Illustration Produkt
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.05.2025, 15:51