BETAETIGER AZ/AZM 415-B3
Artikelnummer:101144797

Produktmerkmale
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale Seite des Betätigers
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ/AZM 415-B3
Artikelnummer (Bestellnummer)101144797
EAN (European Article Number)4030661134314
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff des BetätigersMessing
Bruttogewicht165g
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum250mm
Betätigerbeweglichgerade
Abscherkraft25.000N
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Betätigungsradius einstellbar bis minimal 250 mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 4Die Betätiger-Aufnahmen sind mit Stiftlöchern versehen. Durch Einsetzen von Kerbstiften wird ein Demontieren der Betätiger verhindert. Durch Verstellen der Innensechskant-Schraube "a" können die Betätiger in jede gewünschte Lage gebracht werden. Der BetätDrehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 36 mm müssen eine Ebene bilden
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.09.2026, 13:57