BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-02
Artikelnummer:101139954

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-02
Artikelnummer (Bestellnummer)101139954
EAN (European Article Number)4030661117225
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff des BetätigersZink-Druckguss
Werkstoff des BedienteilsAluminium
Werkstoff der FluchtentriegelungMetall, kunststoffummantelt
Bruttogewicht1.070g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
PanikgriffJa
Mechanische Daten
TüranschlagLinks
Abscherkraft25.000N
Betätiger-AnbauInnen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers34mm
Breite des Betätigers75mm
Höhe des Betätigers78mm
Länge der Fluchtentriegelung90mm
Breite der Fluchtentriegelung157mm
Höhe der Fluchtentriegelung82mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.08.2026, 21:27